Publicar produtos
Scissor Lifts Electric: HAULOTTE - COMPACT12
Cramo

Scissor Lifts Electric: HAULOTTE - COMPACT12

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE TESOURA, AUTOMOTOR, LARGURA DA PLATAFORMA ≤ 120 CM, ELEC. < 10 M

  • Dirigível a toda a altura
  • Uso interno e externo com a mesma capacidade de carga
  • Plataforma estendida
  • Largura de 1,2 m
  • Longos ciclos de trabalho


Especificação
    • Length MM - 2460
    • Width MM - 1200
    • Height MM - 2380
    • Weight KG - 2630
    • Platform Height Max M - 10.15
    • Platform Capacity KG - 300
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAULOTTECOMPACT12
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosScissor Lifts Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-16
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa