Publicar produtos
Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR10
Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR10
    Cramo

    Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR10

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE PILAR, AUTOMOTOR, ELEC. < 9 M, COM JIB

    • jib vertical de alcance de 3 m
    • Balanço de cauda zero
    • Agilidade ideal em áreas de trabalho confinadas


    Especificação
      • Length MM - 2650
      • Width MM - 1000
      • Height MM - 1990
      • Weight KG - 2735
      • Platform Height Max M - 8
      • Horizontal Outreach M - 3.1
      • Platform Capacity KG - 227
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAULOTTESTAR10
    • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
    • Grupo de produtosVertical Mast lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-16
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa