Publicar produtos
Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR6
Cramo

Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR6

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE PILAR, AUTOMOTOR, ELEC. < 5 M

  • Vá a todos os lugares
  • Condução de alta precisão e suavidade
  • Conforto e agilidade
  • Classificação interna/externa
  • Fácil acesso à plataforma
Especificação
    • Length MM - 1650
    • Width MM - 790
    • Height MM - 1750
    • Weight KG - 835
    • Platform Height Max M - 3.8
    • Platform Capacity KG - 230
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAULOTTESTAR6
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de produtosVertical Mast lifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-16
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa