Publicar produtos
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
    Cramo

    Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT

    Traduzido por Google,

    TESOURA ELEVADOR DIESEL ≤ 15M DUPLA EXTENSÃO COM GUARDAS

    Especificação
      • LENGTH: 5220 MM
      • WIDTH: 2400 MM
      • HEIGHT: 2890 MM
      • WEIGHT: 7700 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.1 M
      • PLATFORM CAPACITY: 565 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLG4394RT
    • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
    • Grupo de produtosScissor Lifts Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa