Publicar produtos
Boomlifts Articulated Hybrid: JLG - M450AJ
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: JLG - M450AJ

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADO, HÍBRIDO <14M

Especificação
    • LENGTH: 6450 MM
    • WIDTH: 1520 MM
    • HEIGHT: 2010 MM
    • WEIGHT: 6532 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 7.89 M
    • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJLGM450AJ
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Hybrid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa