Publicar produtos
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE MASTRO VERTICAL ELÉTRICO ≤12M COM JIB

    Especificação
      • LENGTH: 3650 MM
      • WIDTH: 1200 MM
      • HEIGHT: 1990 MM
      • WEIGHT: 4300 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 5.1 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJLGTOUCAN12E
    • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
    • Grupo de produtosVertical Mast lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto