Publicar produtos
Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 120AETJ C3D
Cramo

Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 120AETJ C3D

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA, ELEC. < 10 M

Especificação
    • LENGTH: 5480 MM
    • WIDTH: 1200 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 6660 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.95 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 7 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMANITOU120AETJC3D
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-14
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto