Publicar produtos
Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 200ATJE
Cramo

Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 200ATJE

Traduzido por Google,

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA ELEC. TERRENO ACIDENTADO ≤19M

Especificação
    • LENGTH: 8340 MM
    • WIDTH: 2320 MM
    • HEIGHT: 2450 MM
    • WEIGHT: 7100 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 18 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 11.57 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMANITOU200ATJE
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-14
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa