Publicar produtos
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4
    Cramo

    Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4

    Traduzido por Google,

    ELEVAÇÃO DE LANÇA ARTICULADA, HÍBRIDA < 16 M

    Especificação
      • WIDTH: 2000 MM
      • HEIGHT: 2100 MM
      • WEIGHT: 5000 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.2 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 9.1 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 225 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 225 KG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNIFTYHR174X4
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Hybrid
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto