Publicar produtos
UC-M50 - Crestron Flex Tabletop Medium Room Video Conference System Integrator Kit with ASUS® Mini PC
UC-M50 - Crestron Flex Tabletop Medium Room Video Conference System Integrator Kit with ASUS® Mini PC

    UC-M50 - Crestron Flex Tabletop Medium Room Video Conference System Integrator Kit with ASUS® Mini PC

    Traduzido por Google,

    O sistema de conferência de mesa UC-M50 Crestron Flex oferece uma solução de videoconferência de sala média para uso com o software Microsoft Teams® e Zoom Rooms™. Ele suporta monitores de vídeo simples ou duplos 1 (não incluídos) e possui um dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex, câmera de colaboração, conjunto de suporte UC, fonte de alimentação e cabos.

    Experiência de software nativa Microsoft Teams® e Zoom Rooms™
    O sistema UC-M50 apresenta o software de conferência Microsoft Teams® e Zoom Rooms que permite conectividade de áudio e vídeo para facilitar a colaboração e o compartilhamento de conteúdo.

    Interface de usuário intuitiva com áudio impressionante
    Com uma grande tela de toque colorida HD de 7 polegadas e um viva-voz USB habilitado para AEC que oferece desempenho de áudio de banda larga full-duplex, o dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex (CCS‑UC‑1) oferece uma experiência superior de conferência e colaboração para salas de reunião , espaços de reunião e escritórios executivos.

    Implantação simplificada
    O conjunto de suporte UC fornece componentes pré-montados em um suporte pronto para montar para simplificar a instalação. O conjunto pode ser montado em uma parede ou fixado na parte traseira do dispositivo de exibição.

    Videoconferência de alta definição
    A câmera de colaboração incluída (CCS‑CAM‑USB‑F‑400) possui um campo de visão diagonal ultra grande angular de 150° para capturar uma sala de conferência inteira em resolução de vídeo Full HD 1080p. Óptica asférica de alta precisão, sensor CMOS de 12 MP e processamento de vídeo avançado garantem uma imagem de vídeo clara, livre de artefatos de luz ou ruído. O zoom automático digital Genius Framing detecta as pessoas na sala e as enquadra para uma visão ideal.

    Segurança de nível empresarial
    O Crestron Flex é uma solução de nível empresarial que é idealmente equipada para implantação em massa em instalações corporativas, universitárias, médicas, militares ou governamentais de qualquer porte.

    Fácil provisionamento e gerenciamento de dispositivos

    O serviço XiO Cloud é um serviço de provisionamento baseado em nuvem IoT (disponível separadamente) que permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem facilmente milhares de dispositivos. O serviço XiO Cloud fornece alertas do sistema, gerenciamento e provisionamento de rede e o emparelhamento de um dispositivo de controle com o UC Engine do sistema. As atualizações do sistema são controladas pela atualização do software Windows®.

    Suporte de nível premium
    Crestron Flex Care é um serviço de assinatura opcional que se renova automaticamente anualmente, fornecendo suporte técnico remoto ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantia estendida de cinco anos no hardware Crestron®, substituições antecipadas rápidas e uma taxa com desconto para suporte no local.

    Recursos de implantação
    Veja a lista de verificação de pré-implantação do Crestron Flex para ajudar a planejar sua instalação do Crestron Flex.

    Especificação
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom Rooms™ environment
      • Native Microsoft Teams® and Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains the Crestron Flex tabletop conferencing device, a collaboration camera, UC Bracket Assembly, cables, and power supply — just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Enterprise‑grade security ‑ connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays

      UC-M50-T 

      UC-M50-Z

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-UC-M50-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosUnified Communications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio