Publicar produtos
GLS-ODT-W-1200 - Dual-Technology Wall Mount Occupancy Sensor, 1200 Sq. Ft.

GLS-ODT-W-1200 - Dual-Technology Wall Mount Occupancy Sensor, 1200 Sq. Ft.

Traduzido por Google,

Os sensores Crestron Green Light® oferecem uma solução poderosa e econômica para reduzir os custos de energia e aprimorar a funcionalidade dos sistemas de iluminação e ambientais. O GLS-ODT-W-1200 é um sensor de ocupação de montagem em parede ou teto projetado para áreas de até 1.200 pés quadrados para detectar quando a sala está ocupada. O sensor de movimento de tecnologia dupla e autoadaptável avançado oferece extrema confiabilidade para controle de iluminação, controle climático e outros dispositivos na sala.

Características principais:

  • Sensor de ocupação para montagem em parede ou teto
  • Detecção de movimento de tecnologia dupla
  • Suporte de montagem versátil de torção e trava Ajuste de giro 80° vertical x 60° horizontal
  • 110 graus, cobertura de 1200 pés quadrados
  • Detecção extremamente precisa e confiável
  • Operação auto-adaptável controlada por microprocessador
  • Circuito totalmente digital para baixo custo e alta confiabilidade
  • Reconhecimento de luz ambiente integrado
  • Interface do sistema de controle via entrada Cresnet[2] ou Versiport I/O
  • Compatível com EMerge Alliance®
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrestron-008
  • Familia de productoLighting & Environment
  • Grupo de produtosSensors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação