Publicar produtos
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®

    GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®

    Traduzido por Google,

    Os sensores de ocupação e sensores de luz natural Crestron® oferecem uma solução poderosa e econômica para reduzir o consumo de energia e aprimorar a funcionalidade do sistema. Como parte de um sistema Crestron completo, eles podem ser usados para permitir a automação de equipamentos de iluminação, sombreamento, HVAC e AV em uma sala de conferência, sala de aula, escritório, corredor ou outro espaço. Usando os sensores Crestron, a iluminação da sala pode ligar automaticamente quando a sala estiver ocupada, desligar quando estiver vazia e diminuir para um nível mais baixo quando houver luz natural suficiente das janelas e clarabóias. Os sensores também podem ser usados para aprimorar os recursos de uma solução de agendamento de salas, gerenciamento de ativos ou monitoramento de energia por meio da integração com o serviço Crestron Fusion® Enterprise Management.
    O GLS-OIRLCL-C-CN tem duas funções como sensor de ocupação infravermelho passivo e sensor de luz do dia de fotocélula de circuito fechado (fotossensor). Ele também pode operar no modo de vacância e foi projetado para cobrir uma área de até 450 pés quadrados ou 42 metros quadrados. A construção miniaturizada oferece uma aparência quase oculta quando instalada em um drywall ou teto de telha suspensa. Ele se comunica com um sistema de controle Crestron através da rede Cresnet®. A instalação e configuração são realizadas usando o software Crestron Toolbox ou o controle remoto IR opcional (modelo GLS-REMOTE-ODT/OIR, vendido separadamente).
    Detecção de Ocupação por Infravermelho Passivo
    A tecnologia de infravermelho passivo (PIR) emprega uma lente especializada altamente sensível que divide o campo de visão em 64 zonas de detecção. O sensor detecta movimento quando um corpo quente passa entre as zonas, obtendo detecção de movimento confiável com imunidade superior a falsos disparos de vibrações, objetos inanimados ou movimento em um corredor adjacente. A sensibilidade de detecção pode ser definida para um dos três níveis para um desempenho ideal. O tempo limite pode ser definido em uma das seis configurações que variam de 30 segundos a 30 minutos, evitando que o sensor apague as luzes ou informe a vaga durante momentos em que a sala estiver ocupada, mas ninguém estiver se movendo. Além disso, um modo “walk-through” (tempo limite curto) pode ser ativado para substituir temporariamente a configuração de tempo limite em ocasiões em que a sala é ocupada apenas brevemente por 90 segundos ou menos.
    Modo Somente Vaga com Ocupação Graciosa
    O GLS-OIRLCL-C-CN pode ser configurado para detectar apenas vagas. Neste modo, a iluminação e outros equipamentos devem ser ligados manualmente, mas desligam automaticamente após a desocupação da sala. O recurso de “ocupação de graça” garante que, se as luzes se apagarem enquanto alguém estiver na sala, elas podem ser religadas simplesmente acenando com a mão dentro de um período de carência de 15 segundos.

    Sensor de luz do dia
    Sua fotocélula integrada permite que o GLS-OIRLCL-C-CN funcione como um fotossensor de circuito fechado como parte de uma solução completa de coleta de luz do dia. Ao monitorar o nível de luz ambiente na sala, a iluminação elétrica pode ser regulada automaticamente quando houver luz natural suficiente disponível. A coleta de luz do dia permite que as organizações melhorem a eficiência energética aproveitando a luz solar natural das janelas e clarabóias, mantendo níveis de iluminação consistentes ao longo do dia para um espaço de trabalho mais confortável.

    Monitoramento de uso da sala
    Por meio da integração com o serviço Crestron Fusion Enterprise Management, os sensores de ocupação podem ser aproveitados para registrar o uso do quarto com base na ocupação e maximizar a eficiência do agendamento de quartos informando se um quarto está ocupado ou vago. Caso ninguém tenha comparecido a uma reunião agendada, a reunião pode ser cancelada automaticamente, disponibilizando a sala para outras pessoas.

    Cresnet®
    O GLS-OIRLCL-C-CN faz interface com um sistema de controle Crestron via Cresnet. Cresnet é um barramento de rede simples de 4 fios que fornece o backbone de comunicação para um sistema de sensores Crestron, dimmers e interruptores de iluminação, persianas motorizadas, termostatos, teclados e outros dispositivos. O GLS-OIRLCL-C-CN também é alimentado por 24 Volts DC da rede Cresnet.

    Instalação de montagem embutida no teto
    O GLS-OIRLCL-C-CN instala-se facilmente em um teto típico de drywall ou telha suspensa. Basta fazer um furo de 25 mm de diâmetro e inserir o sensor. Clipes de compressão integrados mantêm o sensor no lugar. Uma vez instalado, obtém uma aparência muito discreta e nivelada contra um teto branco.

    Nota 1: O padrão de detecção de movimento é retangular. O sensor deve ser posicionado e orientado de acordo para alcançar o desempenho desejado dentro do espaço.
    Nota 2: Algumas funções descritas nesta folha de especificações podem exigir o comissionamento personalizado do sistema de controle por um programador de sistema Crestron autorizado.


    Características principais

    • Sensor de ocupação ou vaga para montagem em teto nivelado
    • Detecção de movimento por infravermelho passivo (PIR)
    • Circuito totalmente digital, desempenho altamente preciso e confiável
    • Padrão de detecção retangular de 450 pés quadrados (42 m2)
    • Modo somente de vaga com ocupação de graça
    • Sensibilidade e tempo limite ajustáveis
    • Modo “walk-through” de tempo limite curto
    • Fotossensor de circuito fechado integrado para colheita de luz do dia
    • Monitora o nível de luz ambiente de fontes de luz natural e artificial
    • Permite a automação de equipamentos de iluminação, sombreamento, HVAC e AV
    • Reduz o desperdício de energia
    • Mantém níveis de iluminação consistentes
    • Relata o uso da sala ao Crestron Fusion®
    • Construção miniaturizada para uma aparência quase oculta
    • Instala-se rapidamente em um orifício de uma polegada (25 mm) de diâmetro
    • IP64 à prova de poeira e respingos
    • Interface do sistema de controle com fio Cresnet®
    • 24 Volts DC alimentado via Cresnet
    • Conexões de chumbo voador codificadas por cores
    • Configuração fácil via software ou controle remoto IR (vendido separadamente)

    Especificação
    • Motion Sensing

      Sensor Technology - Passive infrared, 64 detection zones
      Detection Area - 450 sq ft (42 m²)
      Detection Pattern - Rectangular 18.57 x 24.34 ft (5.66 x 7.42 m) with 8.2 ft (2.5 m) ceiling height
      Maximum Ceiling Height - 16.4 ft (5 m)

      Light Sensing
      Sensor Technology - Closed-loop photocell
      Light Sensitivity - 0 to 1000 lux (0 to 93 foot-candles)
      Field of View - 360° hemispherical

      Controls & Indicators
      LED - (1) Bi-color red/green LED, indicates detection of motion and other functions during setup (may also be enabled to indicate detection of motion during normal operation if desired)
      Beep Tone - Indicates detection of motion and other functions during setup
      IR Remote (Sold Separately) - OCC/VAC/EXIT SETUP: Enters or exits occupancy or vacancy setup mode; TIMEOUT: Selects 0.5, 2, 5, 10, 15, or 30 minutes; SHORT TIMEOUT: Enables or disables "walk-through" mode, which temporarily sets timeout to 60 seconds if occupancy is detected for less than 90 seconds; LED: Enables or disables visible indication of motion detection during normal operation; PIR SENSITIVITY: Selects high, medium, low, or off; SET ID: Enables network ID to be set using the numeric keypad; RESET: Restores factory settings; FORCE VAC: Puts sensor into vacant state

      Connections
      (4) Flying leads, color-coded for connection to the Cresnet control network

      Power
      Cresnet Power Usage - 1 Watt (42 mA @ 24 Volts DC)
      Power Consumption - 625 mW

      Environmental
      Storage Temperature - -4° to 158° F (-20° to 70° C)
      Operation Temperature - -4° to 140° F (-20° to 60° C)
      Humidity - 15% to 85% RH (non-condensing)
      Ingress Protection - IP64 rated per IEC 60529
      Heat Dissipation - <3.4 BTU/hr

      Construction
      Housing - Plastic, cylindrical, white finish
      Mounting - Flush ceiling mount in drywall or ceiling tile, 1 inch (25 mm) diameter hole required

      Dimensions
      Diameter - 1.50 in (38 mm)
      Depth - 2.15 in (55 mm)
      Protrudes 0.2 in (5 mm) from ceiling surface
      Weight - 1 oz (27 g)

      Compliance
      IC, CE, FCC Part 15 Class B digital device

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-GLS-OIRLCL-C-CN
    • Familia de productoLighting & Environment
    • Grupo de produtosSensors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.5
    • Largura (polegadas)1.5
    • Profundidade (polegadas)2.15
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Lbs)0.027
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215