O HDI-TX-301-C-2G-E (-BT ou -WT) é um transmissor DM Lite de placa de parede do Reino Unido / Europa projetado para emparelhar com um receptor DM Lite para formar um extensor de sinal ponto a ponto para HDMI® sinais. A família de produtos DM Lite oferece uma solução muito simples e versátil para estender sinais de vídeo HD, UHD, 2K e 4K, com áudio estéreo ou surround, em um único cabo CAT5e (ou melhor). Um comprimento de cabo de até 70 m (230 pés) é compatível com sinais HD 1080p, WUXGA e 2K, ou até 40 m (130 pés) para UHD e 4K.[1]
O HDI-TX-301-C-2G-E inclui duas entradas HDMI mais uma entrada VGA. A entrada VGA é acompanhada por uma entrada de áudio analógico estéreo. A alternância automática entre as entradas HDMI e VGA oferece simplicidade plug-and-play. A seleção de entrada manual também está disponível usando o botão “INPUT SEL” do painel frontal. A entrada VGA pode aceitar sinais de vídeo RGB e componente usando um cabo ou adaptador apropriado (não incluído). A entrada de áudio é selecionada em conjunto com a entrada VGA e pode ser usada sozinha sem nenhuma fonte de vídeo conectada. No entanto, não pode ser emparelhado com a entrada de vídeo HDMI.
Nota: Quando emparelhado com um receptor HD-RX-201-CE, as entradas locais são alternadas em combinação com a entrada HDMI no receptor e também podem ser controladas remotamente através da integração com um sistema de controle Crestron®.
Um conector de cortesia CAT6a RJ45 está incluído para fornecer uma conexão de rede 1000Base-T para computadores e outros dispositivos. O conector do painel frontal simplesmente passa por um conector paralelo na parte traseira, que se conecta a uma porta disponível na LAN do cliente. Esta tomada LAN é fornecida como uma conveniência para suplantar a necessidade de uma tomada de parede RJ45 separada. Ele não faz interface com o sistema DM Lite e não pode ser usado para estender sinais Ethernet ou fazer interface com um sistema de controle.
A série HDI-TX-301-C-2G-E vem em preto ou branco e foi projetada para ser montada em uma caixa elétrica de 2 vias do Reino Unido ou da Europa (não incluída). Normalmente é alimentado pelo receptor através do cabo de ligação ao usar um receptor de montagem em superfície. Se estiver usando um receptor de placa de parede, um único pacote de energia deve ser adquirido (vendido separadamente, modelo TBA), que pode ser conectado ao transmissor ou ao receptor.[2]
Importante: Este produto não é endereçável a partir de um sistema de controle e não oferece funcionalidade programável, exceto quando emparelhado com um receptor HD-RX-201-CE. Caso contrário, os sinais AV e CEC são simplesmente passados entre o transmissor e o receptor. A porta de link RJ45 neste produto destina-se exclusivamente à conexão com um único receptor DM Lite. Não deve ser usado para conectar a nenhum outro equipamento ou rede. O DM Lite não é compatível com PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.