Publicar produtos
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom

    IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom

    Traduzido por Google,

    A IV‑CAMFR‑12 é uma câmera PTZ IP inteligente de alta qualidade que enquadra automaticamente todos os participantes da reunião na sala. O IV‑CAMFR‑12 é ideal para salas de conferência de tamanho pequeno a médio.

    Enquadramento ideal automático
    A tecnologia de enquadramento automático elimina as limitações de predefinições ou a necessidade de ajustar a câmera detectando e enquadrando automaticamente todos os participantes da reunião na sala. A câmera IV‑CAMFR‑12 se ajusta automaticamente à medida que os participantes entram ou saem da sala e usa o enquadramento ideal para eliminar o espaço vazio quando a sala não está cheia.

    Compatibilidade de conferência
    Otimize a videoconferência, gravação ou streaming usando a câmera IV‑CAMFR‑12 com Microsoft Teams®, Zoom Rooms®, Cisco WebEx®, MediaSite® ou Panopto®. A câmera IV‑CAMFR‑12 inclui saídas de vídeo 3G‑SDI, DVI e USB 3.0 para uso com codecs de videoconferência populares e dispositivos de captura.

    O IV‑CAMFR‑12 é certificado para o software Zoom Rooms® com o conversor Inogeni™ 4KXUSB3 para controle de câmera.

    Vídeo de alta qualidade
    Um sensor Sony Exmor CMOS de alta qualidade permite que a câmera produza vídeo com resolução de até 1080p60. O IV‑CAMFR‑12‑SLVR‑1B funciona bem com pouca luz e na frente de telas brilhantes.

    Flexível para vários tamanhos de quartos
    A IV‑CAMFR‑12 é ideal para salas de conferência pequenas a médias com uma distância ideal de 5 a 25 pés (2 a 8 m) entre a câmera e o assunto. Um amplo campo de visão (72,5°) e zoom óptico de 12x também acomodam vários tamanhos de sala.

    Energia, fluxo e controle em rede
    Conecte um único cabo Ethernet à alimentação (PoE+), monitore, configure e controle a câmera IV‑CAMFR‑12. A câmera aceita comandos VISCA padrão ou usa um sistema de controle Crestron®. O software 1B Cam Manager está incluído para fácil configuração a partir de um computador na rede.

    Controle manual opcional
    Com o enquadramento automático desativado, a câmera funciona como uma câmera PTZ padrão e pode ser controlada via USB, serial ou IP.

    Capacidade multicâmera com sistemas automatizados
    Adicione a câmera IV‑CAMFR‑12 a um sistema multicâmera Automate. O Automate pode ser configurado para alternar automaticamente entre várias câmeras 1 Beyond para focar no participante que está falando. Incorpore microfones e DSPs populares para alternar entre o apresentador e o público.

    Opções de montagem
    Os orifícios de montagem padrão facilitam a montagem da câmera em um suporte de parede (incluído).

    Especificação
    • Key Features

      • Automatically frames all meeting participants
      • Optimizes the video frame as participants enter and exit the room
      • Compatible with popular conferencing platforms such as Microsoft Teams® and Zoom Rooms™
      • Connects directly to a codec or recording/streaming device with no external computer required
      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Suitable for small to medium sized conference rooms
      • Optional manual control for standard PTZ camera functionality
      • Compatible with Automate™ multicamera systems
      • Single Ethernet connection provides power (PoE+), monitoring, and control
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIV-CAMFR-12
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosIntelligent Video
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.3
    • Largura (polegadas)9.6
    • Profundidade (polegadas)6.4
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment