Publicar produtos
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    Traduzido por Google,

    O UC-AUDIO-POD-TTMK é um kit de montagem de mesa opcional para o Crestron Flex UC-AUDIO-POD. O kit fácil de instalar inclui um flange de plástico, tubo roscado e duas porcas para montar o pod em uma mesa. Uma fita adesiva é fixada na parte inferior do flange para evitar que a cápsula gire sobre a mesa.


    O kit de montagem pode ser instalado em qualquer superfície plana e nivelada com uma espessura mínima de 3/4 pol. (19 mm) até uma espessura máxima de 1,50 pol. (38 mm). Os cabos são encaminhados através do centro do tubo roscado, passando por baixo da superfície de montagem para uma aparência completamente oculta.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUC-AUDIO-POD-TTMK
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosUnified Communications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.1
    • Largura (polegadas)3.35
    • Profundidade (polegadas)3.05
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment