Publicar produtos
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System

    487-AR Series Acoustic Interior Partition System

    Traduzido por Google,
      A Divisória para Escritório com Vidro Duplo 487-AR atende à demanda por maior privacidade acústica em interiores de edifícios. O sistema utiliza uma cavidade de ar de 3-1/2" entre duas placas de vidro para fornecer classificações STC de até 47. Isso mantém o som externo e o som interno entrando, ao mesmo tempo que permite que ampla luz natural flua através do interior do escritório. O sistema é ideal para uso em agências governamentais, escritórios de advocacia, escritórios executivos e departamentos de recursos humanos.


      Especificação
        • Single and double door frames
        • STC rating of up to 47 for higher acoustic privacy
        • Double glazed with 3-1/2" air cavity
        • Compatible with aluminum, glass, and wood doors
        • Slim 1-1/2" face trim




      Especificações técnicas
      • Ref.ª única487-AR_Office_Partitions
      • Familia de productoInterior Partitions
      • Grupo de produtosGlass Wall
      • TipoMontagem (vários objetos)
      • Data de publicação2020-03-23
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30
      • Uniclass 2015 DescriçãoFramed partition systems
      • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
      • Número OmniClass23-15 11 13 11 11 11
      • Título OmniclassPartition Frames
      • Código CSI UniFormat IIC1010
      • Título CSI UniFormat IIPartitions