Publicar produtos
Series DHS-500 Hurricane Resistant Storefront

Series DHS-500 Hurricane Resistant Storefront

Traduzido por Google,
Pré-vidrado de fábrica com preenchimento de vidro de 9/16" ou 1-5/16" (14 ou 33 mm)
  • Condado de Miami-Dade aprovado
  • Extrudado de um mínimo de liga de alumínio 6063-T6
  • +100 psf /-130 psf Impacto de míssil grande e impacto de míssil pequeno
  • Acabamentos pintados em conformidade com AAMA 2605 personalizados disponíveis
  • NOA Nº 12-0406.02 e 14-0331.02

O DHS-500 é um sistema de parede de vitrine resistente a furacões de 5" de profundidade projetado para todas as aplicações comerciais, incluindo espaços de varejo, hotéis, condomínios, prédios de escritórios, instalações institucionais e estruturas industriais. O DHS-500 foi projetado para oferecer qualidade, resistência e durabilidade, mantendo uma aparência verdadeiramente elegante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrl-usalum-series-dhs-500
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta