Publicar produtos
Entice® Series Door
Entice® Series Door
Entice® Series Door

    Entice® Series Door

    Traduzido por Google,

    Entice é o primeiro sistema de entrada a combinar a estética totalmente em vidro com o desempenho térmico de uma estrutura completa. Com perfis verticais ultrafinos de 1-1/8", proporciona vãos envidraçados perfeitos, atingindo valores U de até 0,43 graças aos componentes com isolamento térmico otimizado. O Entice também possui a capacidade exclusiva de suportar maçanetas — incluindo dispositivos antipânico Blumcraft — em unidades de vidro isolante de 1" utilizando acessórios exclusivos para instalação através do vidro. Isso cria uma estética impressionante, como se o vidro estivesse flutuando no ar.

    EPD e HPD já disponíveis.

    Especificação
    • Aesthetics

      • Ultra-narrow 1-1/8” vertical stiles 
      • 2-1/2” system depth
      • Center hung pivot door
      • Premium cladding in customizable finishes
      • Door handles mount onto IGU units
      • Up to 12 feet tall and 4 feet wide

      Performance

      • U-factors as Low as 0.43
      • Complies with California Title 24
      • NFRC rated 
      • Meets ASHRAE 90.1-2019 air infiltration requirements
      • Meets AAMA SFM-1-14 requirements
      • Compatible with high-solar and thermal efficient glass


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaentice-series-door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosThermal Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States