Preenchimentos de envidraçamento de 1/4" ou 3/8" (6 ou 10 mm)
Série 400 - 1-3/4" x 4" (44,5 x 101,6 mm)
Série 450 - 1-3/4" x 4-1/2" (44,5 x 114,3 mm)
Defletores de água moldados por injeção
Interior ou exterior envidraçado
Estriado de parafuso ou conjunto de bloco de cisalhamento
A CRL-US Alumínio oferece sistemas de vidro central versáteis e econômicos com linhas limpas e excelente desempenho. Todas as séries podem ser envidraçadas interior ou exterior. Uma junta de EPDM de carga superior é usada para posicionar e vedar o vidro no bolso de alumínio. Os sistemas envidraçados centrais são compatíveis com a maioria das portas de entrada de alumínio dos EUA.
Especificações técnicas
Ref.ª únicacrl-usalum-450
Familia de productoDoors
Grupo de produtosAluminum -Framed Entrances And Storefronts