Publicar produtos
Series 800 & 850 Durafront Doors

Series 800 & 850 Durafront Doors

Traduzido por Google,
Espessura da parede de 3/16" (4,8 mm)
  • Estilo Médio Série 800, Estilo Largo Série 850
  • Garantia vitalícia na construção de canto
  • Cantos Mecanicamente Fixados e Soldados
  • Dobradiças para serviço pesado, conjuntos de pivô ou dobradiça de engrenagem contínua
As portas e esquadrias Durafront são fabricadas a partir de extrusões tubulares de alumínio com espessura de parede de 3/16" (4,8 mm). Esses pacotes de entrada extra fortes e duradouros são ideais para locais sujeitos a fluxo de tráfego extremamente alto. Os pacotes de entrada Durafront são oferecidos para Portas suspensas centrais e deslocadas As portas suspensas deslocadas são fornecidas com um par e meio de dobradiças para serviço pesado, conjuntos de pivô ou uma dobradiça de engrenagem contínua.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrl-usalum-series-800-850
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosAluminum Doors And Frames
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas