Publicar produtos
Diesel Generator, QSK95 Series Heavy-Duty Engine, 2200 kW - 3500 kW, 2750 kVA - 4375 kVA
Cummins

Diesel Generator, QSK95 Series Heavy-Duty Engine, 2200 kW - 3500 kW, 2750 kVA - 4375 kVA

Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

  • Motor Cummins® para serviço pesado - O diesel industrial robusto de 4 tempos oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida de motor selecionável com enrolamentos de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de eliminação de curto-circuito.
  • Sistema de controle - O controle digital PowerCommand® é um equipamento padrão e fornece integração total do sistema do grupo gerador, incluindo partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão, exibição de mensagens de alarme e status, relé de proteção AmpSentry™, medição de saída e desligamento automático.
  • Sistema de resfriamento - Os sistemas de radiador montados em conjunto integrado padrão e aprimorado, projetados e testados para temperaturas ambiente nominais, simplificam os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado. Também configuração de refrigeração remota opcional para sistemas de refrigeração não fornecidos pela fábrica.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacummins-qsk95
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution