Publicar produtos
Diesel Generator, India, X3.3 Series, 26-35 kW, 33-44 kVA, 50/60Hz
Diesel Generator, India, X3.3 Series, 26-35 kW, 33-44 kVA, 50/60Hz
Diesel Generator, India, X3.3 Series, 26-35 kW, 33-44 kVA, 50/60Hz
    Cummins

    Diesel Generator, India, X3.3 Series, 26-35 kW, 33-44 kVA, 50/60Hz

    Traduzido por Google,

    CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVO E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

    Este grupo gerador comercial Cummins® é um sistema de geração de energia totalmente integrado, que oferece desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações de reserva estacionária, energia primária e serviço contínuo.

    Motor Cummins - Robusto motor de 4 tempos que oferece potência confiável e resposta rápida às mudanças de carga.

    Sistema opcional de reforço de excitação (EBS) - Oferece partida aprimorada do motor e capacidade de eliminação de curto-circuito.

    Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida de motor selecionável com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção da forma de onda com cargas não lineares e capacidade de eliminação de curto-circuito.

    Sistema de refrigeração - Sistema de radiadores integrados padrão, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para dissipação de calor.

    Sistema de controle - O sistema de controle PowerStart®, baseado em microprocessador, para monitoramento e controle de grupos geradores, oferece uma interface de operador simples para o grupo gerador, controle manual e remoto de partida/parada e indicação de falhas de desligamento.

    Cabines acústicas - Cabines acústicas opcionais com proteção contra intempéries e atenuação de som estão disponíveis.

    Tanque de combustível - Integrado à estrutura do veículo, com capacidade de 170 litros e capacidade de retenção de fluido de 110%.

    Garantia - Com o respaldo de uma garantia abrangente e uma rede mundial de distribuidores.

    Especificação
    • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
      C30D66033.8 / 2737.5 / 3030Diesel
      C33D55030 / 2433 / 26.433Diesel
      C35D66040 / 3243.8 / 3535Diesel
      C38D55035 / 2838 / 30.438Diesel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadiesel-generator-india-x33-series-26-35-kw-33-44-kva-50-60hz
    • Familia de productoElectricity Generation Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-30
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emIndia
    • Fabricado emIndia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nome ETIMPower generator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets