Publicar produtos
Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series, 3300-3500 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series, 3300-3500 kVA, 50Hz

Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVO E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

Os grupos geradores comerciais da Cummins são sistemas de geração de energia totalmente integrados para aplicações de energia estacionária de reserva e centros de dados.

A Série Centum™ atende à demanda por energia eficiente e sustentável, com desempenho, flexibilidade e compromisso – para a próxima geração de energia.

Motor Cummins para serviço pesado: Robusto motor diesel industrial de quatro tempos que oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida às mudanças de carga.

Alternador: Vários tamanhos de alternadores oferecem capacidade de partida de motor selecionável com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância e forma de onda reduzida.
distorção com cargas não lineares, capacidade de eliminação de falhas em curto-circuito e isolamento classe H.

ISO 8528-5: Consulte a fábrica para obter informações específicas sobre o desempenho transitório do local e da configuração. Em conformidade com os testes da ISO 8528.
atende aos requisitos e aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa.

Compatível com combustível HVO: Aprovado para uso com combustíveis parafínicos (EN15940), incluindo óleo vegetal hidrotratado (HVO), que
Possui emissões de carbono muito baixas ao longo de seu ciclo de vida.

Data Center Contínuo: Aplicável ao fornecimento contínuo de energia a uma carga elétrica constante ou variável por um período ilimitado em aplicações de data center.

Conformidade com o tempo de atividade: Atende aos requisitos de um data center Tier III e IV, sendo classificado para operar por horas ilimitadas.
quando a carga atinge a demanda 'N' para o grupo gerador do motor.

Gerador de Ímã Permanente (PMG): Oferece capacidade aprimorada de partida do motor e eliminação de curto-circuito.

Sistema de controle: O controle digital PowerCommand® é um equipamento padrão e proporciona integração total do sistema do grupo gerador, incluindo
Partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão, exibição de alarmes e mensagens de status, AmpSentry™
Relé de proteção, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e conformidade com a norma NFPA 110 Nível 1.

Transmissão Centum™: A Cummins tem o orgulho de apresentar sua mais recente inovação patenteada: a Transmissão Centum, projetada para oferecer eficiência, compacidade e confiabilidade excepcionais para aplicações modernas de energia de reserva e data centers. Este sistema de última geração representa um grande avanço em relação aos projetos tradicionais, oferecendo instalação simplificada, requisitos de manutenção reduzidos e durabilidade comprovada em condições exigentes do mundo real.

Sistema de refrigeração: Sistemas de radiadores integrados, montados em conjunto, para altas temperaturas ambientes e temperaturas ambientes elevadas aprimoradas, projetados e testados para
As temperaturas ambientes classificadas simplificam os requisitos de projeto das instalações para o calor rejeitado.

Conformidade: Capaz de atender à norma NFPA 110 Tipo 10 para Sistemas de Alimentação de Energia de Emergência ou Reserva de Nível 1 (EPSSs) quando
Instalado e operado de acordo com as diretrizes da Cummins e da NFPA.

Garantia e assistência técnica: Coberta por uma garantia padrão de três anos e uma rede mundial de distribuidores.

Especificação
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C3500D5EB503175 / 25403500 / 28003500Diesel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadiesel-generator-qsk78-centum-series-3300-3500-kva-50hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-30
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia