Publicar produtos
Serie 80 - Ventana fija
Serie 80 - Ventana fija
Serie 80 - Ventana fija
    Cuprum
    Arquivado

    Serie 80 - Ventana fija

    Eurovent premium - series 80, fixed window. finishes White Coating 100, Mill finish 0 and Europe Gray Coating 737. Glazing (6mm and 24mm).
    Especificação
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacuprum_ventana_fija_serie_80
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela