Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cylinda/products/93ae3e57-dd29-4aa2-b12c-01020d0b96e8
Início
Categorias
Cozinha
Aparelhos de Cozinha
Cylinda microwave IM 65
Disponível em Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda microwave IM 65
Traduzido por Google,
Vista original
O IM 65 é um micro-ondas de encastrar com 900 W de potência e 1200 W na função grill. Volume interno de 25 litros, função de início rápido e programas de descongelamento.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9003350
Familia de producto
Kitchen
Grupo de produtos
Microwave
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-02
Número de edição
1
Altura (mm)
375
Largura (mm)
595
Profundidade (mm)
370
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3381
Instruções de instalação
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Ugn%20Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2065%20RF.pdf
Certificação do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3381
Descrição técnica
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3381
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Vidro
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
16
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descarregar
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descarregar
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Descarregar
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Descarregar
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Descarregar
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Descarregar