Publicar produtos
Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

Traduzido por Google,
DM 285 Fi é uma máquina de lavar louça totalmente integrada para instalação fornecida sem a tampa frontal. A porta de madeira personalizada deve medir B 596 x H (máx.) 717 mm. A DM 285 Fi é muito silenciosa, 44dB, espaçosa e possui 8 programas completos de lavagem, incluindo disco automático e programa normal de uma hora.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única9200813
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosDishwasher
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)920
  • Largura (mm)597
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)41
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56