Publicar produtos
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
    Dab Pumps

    KVC-AD-Booster-sets

    Traduzido por Google,

    1-2-3 KVC AD são unidades de pressurização de velocidade variável com bombas centrífugas multiestágio de 1, 2 ou 3 eixos verticais particularmente adequadas para uso doméstico e pequenos sistemas civis ou industriais. Graças ao uso do inversor Active Driver Plus, eles oferecem recursos de desempenho capazes de se adaptar automaticamente às diferentes necessidades dos sistemas para atender aos requisitos de pressão constante das soluções modernas de engenharia de sistemas. O ajuste de pressão constante é uma exigência nos mais variados setores: Adutoras, Rega, Indústria, Hotelaria, Edificações Residenciais, Spas. Suas principais características são confiabilidade, operação simples e requisitos mínimos de manutenção.

    Faixa de operação: de 0,5 a 36 m3/h

    Pressão máxima de operação: PN12 (12 bar)

    Classe de proteção: IP44

    Faixa de temperatura do líquido: de 0 °C a +40 °C

    Especificação
    • 1-2-3 KVC A.D. are variable speed pressurisation units with 1, 2 or 3 vertical axis multistage centrifugal pumps particularly suited for domestic use, and small civil or industrial systems.

      Thanks to the use of the Active Driver Plus inverter, they offer performance features capable of automatically adapting to the different needs of the systems to meet the constant pressure requirements of modern system engineering solutions. The constant pressure adjustment is a requirement in the most varied sectors: Water pipelines, Irrigation, Industry, Hotel, Residential building, Spas.

      Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.

      Construction features – main components:

      - 1 to 3 KVC vertical axis multistage electric pumps (up to 4 pumps on request)

      - Galvanized sheet steel base, complete with 4 anti-vibration rubber feet

      - Suction and delivery manifolds in stainless steel

      - 1 to 3 Active Driver Plus inverters on the delivery port of each pump

      - 1 8-litre expansion vessel for each unit (for version 85/120 of 18 litres)

      - 1 protection unit for units with 2 and 3 pumps

      Operating range from 0.5 to 36 m3/h

      umped liquid clean, free of solids and abrasives, non-viscous, non-aggressive, non-crystallised and chemically neutral, with properties similar to water.

      Liquid temperature range from 0 °C to +40 °C

      Maximum ambient temperature +40°C

      Maximum operating pressure PN12 (12 bar)

      Protection class IP44

      Special executions on request: up to 4 pumps and voltages and frequencies not on the price list available on request.

      All the domestic units with Active Driver Plus have 1 8-litre expansion vessel and delivery and suction manifolds in AISI 304 stainless steel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKVC-AD-Booster-sets
    • Familia de productoBooster set
    • Grupo de produtosBooster set
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCDispositivo de Movimento de Fluxo
    • Código ETIMEC010737
    • Nome ETIMPressurisation unit
    • Nome UNSPSCPumps
    • Código UNSPSC401515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressure booster pumps
    • Código CSI MasterFormat 201423 21 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution
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
    Produtos parecidos

    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (24)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (25)