Publicar produtos
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System

    Traduzido por Google,

    O DAIKEN NEWTON N20 é um sistema de trilhos de aço projetado para o funcionamento suave e silencioso de portas de correr.

    Com uma capacidade máxima de peso de porta de 200 kg ao usar dois suportes de roda dupla por porta, o sistema é adequado para uma variedade de aplicações de portas de correr.

    Rolos revestidos com resina e rolamentos, um perfil de trilho especialmente projetado e eixos de rolos flexíveis ajudam a reduzir a força de operação e o ruído, ao mesmo tempo que proporcionam um movimento suave.

    A série oferece trilhos retos e curvos, juntamente com roletes, suportes, componentes de guia e batentes de porta compatíveis.

    Especificação
    • Product Series: NEWTON N20

      Manufacturer: DAIKEN

      Product Type: Steel Hanger Rail System

      Maximum Door Weight: 200 kg per door (with two double-wheel hangers)

      Rail Material and Finish: High-strength galvanized steel with powder-coated finish

      Roller Features: Resin-coated wheels, bearings, and flexible axle mechanism

      Rail Options: Straight rail and curved rail (standard radius: R600 mm)

      Standard Straight Rail Lengths: 2,000 mm / 3,000 mm

      Installation: Compatible brackets or direct rail mounting where permitted

      Environmental Features: Hexavalent chromium-free surface treatment

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadaiken-newton-n20-steel-hanger-rail
    • Familia de productoHanger Rail Systems
    • Grupo de produtosSteel Hanger Rails
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit