Publicar produtos
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120

    Slidex Slope Type HCS-120

    Traduzido por Google,

    SLIDEX HCS-120 é um sistema de porta de correr com fechamento automático e inclinação, projetado para portas com peso entre 80 e 120 kg.

    O controle hidráulico e uma cremalheira montada no trilho inclinado proporcionam uma operação fácil e controlada da porta.

    Um freio traseiro reduz o impacto quando a porta é aberta com força, ajudando a evitar danos às ferragens e ao batente.

    Para portas pesadas, utiliza-se uma roda de equilíbrio, enquanto o dispositivo de controle de temperatura mantém uma força de abertura constante entre -10°C e 40°C.

    Especificação
    • HCS-120
      Door weight: 80–120 kg
      Door width: 1,000–1,500 mm
      Maximum opening width: 850–1,350 mm

      Available opening widths up to 2,000 mm as a special order.

      Available in right-hand (HCS-120R), left-hand (HCS-120L), and double-door (HCS-120W) configurations.

      Aluminum rail length: 2,800 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslidex-slope-type-hcs-120
    • Familia de productoSLIDEX
    • Grupo de produtosSLOPE TYPE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)2830
    • Profundidade (mm)138
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)7.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit