Publicar produtos
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    Traduzido por Google,

    SLIDEX HCH-80NB / HCH-8015NB é um sistema de portas de correr horizontais projetado para uma operação suave e controlada.

    O controle hidráulico do tipo sem fim e a cremalheira são montados no trilho para facilitar o manuseio.

    Um freio traseiro reduz o impacto quando a porta é aberta à força, ajudando a evitar danos à ferragem e ao batente.

    O dispositivo de ajuste de temperatura integrado proporciona potência de abertura e velocidade de fechamento da porta consistentes em uma faixa de temperatura de -10°C a 40°C.

    Especificação
    • HCH-80NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 900–1,300 mm
      Maximum opening width: 750–1,150 mm

      HCH-8015NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 1,300–1,500 mm
      Maximum opening width: 1,150–1,350 mm

      Available in right-hand and left-hand sliding configurations.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslidex-horizontal-type-hch-80nb-hch-8015nb
    • Familia de productoSLIDEX
    • Grupo de produtosHORIZONTAL TYPE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit