Publicar produtos
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    Traduzido por Google,

    O DAIKEN NEWTON N40 é um sistema de trilhos de aço reforçado projetado para o funcionamento suave e silencioso de portas de correr mais pesadas.

    Com uma capacidade máxima de peso de 400 kg por porta, utilizando dois suportes com rodas duplas por porta, o sistema é adequado para aplicações de portas de correr de alta resistência.

    Rolos revestidos com resina e rolamentos, um perfil de trilho especialmente projetado e eixos de rolos flexíveis ajudam a reduzir a força de operação e o ruído, ao mesmo tempo que proporcionam um movimento suave.

    A série oferece trilhos retos e curvos, juntamente com roletes, suportes, componentes de guia e batentes de porta compatíveis.

    Especificação
    • Product Series: NEWTON N40

      Manufacturer: DAIKEN

      Product Type: Heavy-Duty Steel Hanger Rail System

      Maximum Door Weight: 400 kg per door (with two double-wheel hangers)

      Rail Material and Finish: High-strength galvanized steel with powder-coated finish

      Roller Features: Resin-coated wheels, bearings, and flexible axle mechanism

      Rail Options: Straight rail and curved rail (standard radius: R600 mm)

      Standard Straight Rail Lengths: 2,000 mm / 3,000 mm

      Installation: Bracket-supported rail system (direct rail mounting is not permitted)

      Environmental Features: Hexavalent chromium-free surface treatment

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadaiken-newton-n40-steel-hanger-rail
    • Familia de productoHanger Rail Systems
    • Grupo de produtosSteel Hanger Rails
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit