Publicar produtos
Slidex Slope Type  HCS-200N
Slidex Slope Type  HCS-200N

    Slidex Slope Type HCS-200N

    Traduzido por Google,

    SLIDEX HCS-200N é um sistema de porta de correr com fechamento automático e inclinação, projetado para portas pesadas.

    O controle hidráulico e uma cremalheira montada no trilho inclinado proporcionam uma operação fácil e controlada da porta.

    Um freio traseiro reduz o impacto quando a porta é aberta com força, ajudando a evitar danos às ferragens e ao batente.

    Uma roda de equilíbrio é utilizada para suportar portas pesadas, enquanto o dispositivo de controle de temperatura mantém uma força de abertura constante entre -10°C e 40°C.

    Especificação
    • HCS-200N
      Door weight: 120–200 kg
      Door width: 1,000–2,000 mm
      Maximum opening width: 850–1,850 mm

      Available in right-hand (HCS-200NR) and left-hand (HCS-200NL) configurations.

      Guide roller options: HCS-GRO-16, HCS-GRO-25 and HCS-GRO-30.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslidex-slope-type-hcs-200n
    • Familia de productoSLIDEX
    • Grupo de produtosSLOPE TYPE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)3700
    • Profundidade (mm)260
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)11.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit