Publicar produtos
Freestanding Doublesided Upright 1800
Freestanding Doublesided Upright 1800
Freestanding Doublesided Upright 1800
Freestanding Doublesided Upright 1800
    Dalform

    Freestanding Doublesided Upright 1800

    Traduzido por Google,

    Sistema de suporte estável e altamente versátil que forma a base de toda a série de closets. O sistema permite fácil instalação, ajuste contínuo de altura e futura reconfiguração de prateleiras, armários e bancadas. Os suportes de chão são ideais para criar ilhas de armazenamento independentes sem necessidade de fixação nas paredes.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT-Stand-1800
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)25
    • Profundidade (mm)45
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units