Publicar produtos
BAJ1 Downspout in residential buildings
Danosa

BAJ1 Downspout in residential buildings

Traduzido por Google,
Calha em edifícios residenciais: Isolamento termo-acústico: Polietileno reticulado com membrana acústica e lã mineral VANTAGENS: - Amortece as vibrações devido à contribuição da massa acústica para a calha. - Melhora a qualidade acústica diminuindo o ruído de calha em 17 dB. - Dá elasticidade ao sistema evitando ruídos estruturais. - Tira reforçada em detalhes singulares da calha aumentando o amortecimento nas áreas onde os fluidos a atingem. - Fortalece as fusões entre tubos. - Isola a tubulação. APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais. - Edifícios residenciais públicos ou privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: antiresonant thermoacoustic isolation and shock absorber - Product: FONODAN BJ - Description: self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 17 dB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAJ1
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_78_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic duct linings
  • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Número OmniClass23-21 25 13 11
  • Título OmniclassAcoustical Shells
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING