Publicar produtos
DEP3 Potable water tank
Danosa

DEP3 Potable water tank

Traduzido por Google,

TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL

- Impermeabilização: Membrana à base de poliureia


VANTAGENS:

- Sistema de impermeabilização contínua sem sobreposições, excelente aderência e adaptável a suportes complicados.

- Sistema de impermeabilização com excelente resistência mecânica, à abrasão e às variações de temperatura.

- Boa resistência química em imersão permanente e hidrólise.

- Aplicação por projeção quente com alta performance. Cura rápida e colocação em serviço.

- Elevada elasticidade, é capaz de colmatar fissuras mesmo a baixas temperaturas. Alongamento ±400%.

- Ambientalmente amigável. Livre de solventes, plastificantes e VOC's.

USOS:

- Caixas de água potável, cisternas

- Tanques de alimentos aquosos e líquidos.

- Tanques e depósitos de produtos químicos.

- Tanques de água contra incêndio (PFP).

Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP 

    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. 

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) 

    - Value: 3,8 N/mm2

    WATERPROOFING: 

     - Product: DANOCOAT 250 

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%. 

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDEP3
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyurea
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCDepósito
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201407 57 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sprayed Polyurethane Foam Roofing
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniclassTanks