Publicar produtos
DANODREN R-20
Danosa

DANODREN R-20

Traduzido por Google,
Danodren R-20 é uma camada nodular de polietileno de alta densidade (PEAD) na cor verde, com nódulos de 20mm de altura com transbordamento. ESCOPO: - É amplamente utilizado como retentor de água em extensas coberturas verdes ecológicas em todos os tipos de edifícios. As ranhuras na parte superior da membrana atuam como transbordamentos quando o nível de água está acima da capacidade de armazenamento dos nódulos, regulando assim a quantidade de água no sistema. VANTAGENS: - Resolve em espessuras e pesos reduzidos, os problemas de drenagem e retenção de água em extensas Coberturas Verdes. - O telhado verde extensivo ecológico oferece as vantagens dos telhados verdes (regulação do microclima, isolamento acústico, vantagens estéticas) e tem uma espessura pequena, peso leve e requer uma manutenção mínima. - Neste tipo de coberturas, a necessidade de água é mínima, por isso o uso de retentores de água é essencial, o DANODREN R-20 possui transbordamentos onde o excesso de água será evacuado. - O Geotêxtil (Danofelt PY 200), filtra as pedras em contato com o solo, evitando que o solo entre no sistema de drenagem. - Não apodrece. BENEFÍCIOS: - Limita sobrecargas em telhados em comparação com drenagens tradicionais com pedras de 10cm de espessura - Permite a mudança da superfície de concreto para telhados verdes - Grande capacidade de reserva de água - Grande durabilidade do sistema de drenagem, mantendo suas propriedades no tempo, isso ajudará para economia de manutenção. - Manter as propriedades mecânicas e de armazenamento de água a tempo.
Especificação
  • PRESENTATION: - Length: 20 m - Width: 2 m - Roll surface: 40 m2 - Roll weight: 34.20 kg - Rolls per pallet: 5 - Product Code: 314051
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanodren_R20
  • Familia de productoDrainages
  • Grupo de produtosPolyethylene
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)20000
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.85
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoSs_45_40_47_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIntensive green roof systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Drainage Layers
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage