Publicar produtos
DEP2 Fire water tanks (PFP)
Danosa

DEP2 Fire water tanks (PFP)

Traduzido por Google,

TANQUES DE ÁGUA DE INCÊNDIO (PFP)

- Impermeabilização: Membrana de PVC não aderente

VANTAGENS
- Impermeabilização não aderida.
- Soldado com ar quente.
- Declaração Ambiental do Produto (EPD).
- Membrana adequada para abastecimento de água em sistemas de combate a incêndio (PFP).

USOS

- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:ANTI-PUNCTURE:

    - Product: DANOFELT PY 300  

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching geotextile composed of polyester short fibre. 

    - Property: weight 

    - Value: 300 g/m²

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOPOL HS 1.5 LIGHT GREY
    - Description: synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with polyester net carrier. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant.
    - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDEP2
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCDepósito
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 16.43
  • Título CSI MasterFormat 2014PVC-Free Sheet Flooring
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniclassTanks