Publicar produtos
DANODREN H25 PLUS
Danosa

DANODREN H25 PLUS

Traduzido por Google,
DANODREN H25 PLUS é uma folha nodular marrom de polietileno de alta densidade (HDPE) colada por termofusão a um geotêxtil de polipropileno calandrado não tecido. Seu principal uso é para proteção e drenagem vertical. ÂMBITO: - Drenagem e protecção da impermeabilização de paredes enterradas em edifícios e obras civis, tais como falsos túneis e passagens inferiores. - Drenagem e proteção dos pisos, quando não houver pressão hidrostática ou o piso estiver acima do nível freático. - Drenagem para coberturas invertidas transitáveis com pavimentos contínuos. A drenagem é colocada entre o isolamento térmico e o pavimento. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: - Instalação rápida e fácil. Proporciona uma drenagem permanente graças à câmara gerada entre a lâmina de drenagem e o geotêxtil. - O geotêxtil fundido aos nódulos, absorve e filtra a água do solo, evitando o enchimento do sistema de drenagem e facilitando a evacuação da água para os drenos. - Devido à composição do geotêxtil, polipropileno, DANODREN H PLUS pode ser deixado sem revestimento temporariamente no local de trabalho sem deteriorar suas propriedades mecânicas e hidráulicas. - Resistente à quebra, impacto e deformação. - Resistente a agentes químicos do solo. Podridão. - Proporciona grande durabilidade da edificação e das estruturas contra umidade e fatores externos. - Proteção da impermeabilização contra perfuração do solo.
Especificação
  • TECHNICAL DATA: - Longitudinal tensile strength: 19, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Transversal tensile strength: 17, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Longitudinal elongation: 75±15 % (UNE EN ISO 10319) - Transversal elongation: 75±15 % (UNE EN ISO 10319) - Static puncture resistance (CBR): 2.5, -0.5 kN (UNE EN ISO 12236) - Dynamic puncture resistance (cone): 10, +5 mm (UNE EN 13433) - Characteristic aperture measurement: 60 ± 5 µm (UNE EN ISO 12956) - Water permeability perpendicular to the plane: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Water flow capacity in the plane: 0.58552 l/m.s (UNE-EN ISO 12958) - Durability: more than 25 - Dangerous substances: NPD ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Compressive strength: 350 ±20% kN/m² (UNE EN ISO 604) - Water permeability perpendicular to the vertical plane: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Water permeability perpendicular to the horizontal plane: 0,002 -0,0002 m2/s (UNE-EN ISO 12958) - Air volume between nodules: 5.9 l/m² - Temperature range: -30 a 80 ºC - Nodules number: 1907 ENVIROMENTAL INFORMATION: - Pre-consumer recycled content: 20 % - Post-consumer recycled content: 80 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOC): PND - Solar reflectance index (SRI): PND
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanodren_h25_plus
  • Familia de productoDrainages
  • Grupo de produtosPolyethylene
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)20000
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_45_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBlanket drain land drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Retaining Wall Drainage
  • Número OmniClass23-11 13 11 27
  • Título OmniclassGeotextile Subsurface Drainage Filtration
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText