Publicar produtos
HUM1 Wet areas inside building
Danosa

HUM1 Wet areas inside building

Traduzido por Google,

ÁREAS MOLHADAS DENTRO DO EDIFÍCIO
- Impermeabilização: Membrana betuminosa de duas camadas aderida (SBS)
- Acabamento: Pavimento

VANTAGENS

- Impermeabilização de duas camadas com alta elasticidade e grande durabilidade.
- Fácil aplicação com maçarico.
- Membrana impermeabilizante auto-regenerativa.
- Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem.
- Impermeabilização aderida de duas camadas.
- Grande capacidade de contornar fissuras.

USOS

- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHUM1
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioBitumen
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing