Publicar produtos
DANOPOL HS 1.5 Cool Roofing
Danosa

DANOPOL HS 1.5 Cool Roofing

Traduzido por Google,
DANOPOL HS 1.5 COOL ROOFING é uma membrana plastificada de PVC sintético, cor branca, reforçada com rede transportadora de poliéster. Projetado para impermeabilização de telhado plano, resistente aos raios UV. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: - Excelente resistência ao rasgo. - Alta estabilidade dimensional. - Alta resistência à tração - Alta resistência à perfuração - Muito boa resistência a microrganismos, putrefação, impacto mecânico, penetração de raízes, envelhecimento natural, intempéries, radiação UV e inchaço. - Excelente flexibilidade. - Melhora o desempenho em chapas fixadas mecanicamente, assumindo um alto valor de resistência à sucção do vento, otimizando a densidade de fixação. - Limita as tensões e tensões na membrana de impermeabilização causadas por altas temperaturas e variações de temperatura, muito comuns em coberturas planas. - Absorve movimentos estruturais. - Apresenta boa proteção contra furos a danos mecânicos, oriundos do trânsito de pedestres, comuns em coberturas planas. - Alta durabilidade a possíveis degradações relacionadas a estojos químicos. - Alta adaptabilidade a diferentes tipos de suportes. ÂMBITO: Soluções de impermeabilização, para edifícios novos e existentes: - Sistemas de impermeabilização de coberturas planas fixas mecanicamente, projectos comerciais ou industriais (EN 13956). Impermeabilização de obras civis: - Impermeabilização de caves (EN 13967). - Barreira de fluidos impermeabilizantes na construção de túneis e estruturas subterrâneas associadas (EN 13491). - Impermeabilização de reservatórios e barragens (EN 13361). - Impermeabilização de canais (EN 13362).
Especificação
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: Broof (t1) - Broof (t3) - Broof (t4) (EN 13501-5) - Reaction to fire: E (EN 13501-1) - Longitudinal & transversal tensile strength: more than 1100 / 1000 N/50mm (EN 12311-2 Method A) - Longitudinal elongation at break: more than 20 % (EN 12311-2 Method A) - Transversal elongation at break: more than 20 % (EN 12311-2 Method A) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): more than 250 N (EN 12310-2) - Transversal resistance to tearing (nail shank): more than 250 N (EN 12310-2) - Overlaps resistance (Peeling of overlap): more than 250 N/50mm (EN 12316-2) - Overlaps resistance (Shear of overlaps): more than 950 N/50mm (EN 12317-2) - Resistance to impact: more than 700 mm (EN 12691) - Resistance to static loading: more than 55 Kg (EN 12730 Method B) - Flexibility at low temperature: less than -30 ºC (EN 495-5) - Resistance to root penetration: Positive or correct (EN 13948) - Humidity resistance factor: 20.000 ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931) - Heat and water durability 60 Kp:a Positive or correct (EN 1296) - Chemical products and water durability, 60 Kpa: Positive or correct (EN 1847) ADDTITIONAL TECHNICAL DATA: - Straightness less: than 50 mm (EN 1848-2) - Flatness: less than 10 mm (EN 1848-2) - Visible defects: Positive or correct (EN 1850-2) - Length: 15 m (EN 1848-2) - Width: 180 cm (EN 1848-2) - Nominal minimum thickness: 1.5 (-5%; +10%) mm (EN 1849-2) - Mass: 1,9 (-5%; +10%) kg/m2 (EN 1849-2) - Longitudinal & transversal dimensional stability: less than 0.3 % (EN 1107-2) - Loss of plasticizers (mass change at 30 days): less than 4.5 % (EN ISO 177) - Loss of elongation at break (UV 5000 h): less than 10 % (EN 1297, EN 12311-2) PRESENTATION: - Reinforcement type: Polyester net - Thickness: 1.5 mm - Width: 1.80 m, 1.08 m - Length: 15 m - Roll surface: 27 m2 - Color: White - Product Code: 210053 (1.80 m), 210063 (1.08 m)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanopol_hs_15_cr
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de produtosPVC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1080
  • Largura (mm)20000
  • Profundidade (mm)1.5
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Título OmniclassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING