Publicar produtos
DANOPRIMER EP
Danosa

DANOPRIMER EP

Traduzido por Google,
Primer epóxi de alta aderência, mesmo em superfícies com alta umidade residual. Fixação rápida mesmo a baixas temperaturas.
Especificação
  • As preparation prior to waterproofing of concrete, mortar, metal or ceramic surfaces.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanoprimer_ep
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEpoxy resin coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 96 56
  • Título CSI MasterFormat 2014Epoxy Coatings
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings