Publicar produtos
DANOPRIMER PU
Danosa

DANOPRIMER PU

Traduzido por Google,

Primário poliuretânico monocomponente isento de solventes de baixa viscosidade, com excelente aderência e elevada resistência ao impacto.

Especificação
  • Low viscosity and high adhesion in various supports, mainly low porosity.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanoprimer_pu
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_86_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPolyurethane (PU) resins
  • Código CSI MasterFormat 201407 57 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sprayed Polyurethane Foam Roofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings