Publicar produtos
DEP1 Potable water tank
Danosa

DEP1 Potable water tank

Traduzido por Google,

TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL

- Impermeabilização: Membrana de PVC não aderente

VANTAGENS:

- Soldado com ar quente.
- Impermeabilização não aderente.
- Programa Europeu de reciclagem de materiais de PVC ROOFCOLLECT.
- Declaração Ambiental do Produto (EPD).
- Membrana adequada para contato com água destinada ao consumo humano.

USOS:

- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching geotextile composed of polyester short fibre. - Property: weight - Value: 300 g/m² WATERPROOFING: - Product: DANOPOL DW HS 1.2 - Description: synthetic PVC plasticized membrane, light blue, reinforced with polyester net carrier. Designed for drinkable water tanks waterproofing, U.V. resistant. - EN 13361 Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDEP1
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCDepósito
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Título OmniclassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIE10
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT