Publicar produtos
DIV3 Partition wall between noisy premises
Danosa

DIV3 Partition wall between noisy premises

Traduzido por Google,
Parede divisória entre locais ruidosos: - Isolamento acústico: Lã mineral/EPDM de alta densidade VANTAGENS: - Nível de isolamento de ruído aéreo DnTw ≥ 55 dB. - Move a frequência de ressonância do sistema para frequências menos audíveis. - Absorvedor em médias e altas frequências. - Quinto painel melhora o sistema de estanqueidade contra escavações. - Aumentando a espessura da estrutura e da lã mineral, pode-se aumentar o isolamento térmico e acústico. - Sistema leve com boa planimetria, baixa espessura e rápida implementação. USOS: - Ginásios. - Cinemas. - Estúdios de rádio. - Salas de concerto, teatros e escolas de música: edifícios centrais e cubículos de música.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: SYNTHETIC M.A.D. - Description: high density EPDM membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 3 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDIV3
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosSeparating wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Número OmniClass23-39 11 11 13
  • Título OmniclassNoise Barriers
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText