Publicar produtos
FCH2 Ventilated facade
Danosa

FCH2 Ventilated facade

Traduzido por Google,

FACHADA VENTILADA

- Isolamento acústico: Lã mineral/polietileno reticulado espumado com membrana acústica
- Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS)

VANTAGENS
- Sistema que assegura a estanqueidade na fachada.
- Sistema que evita reboco na fachada interna.
- Alta durabilidade dos desempenhos térmicos.
- Sistema que evita pontes térmicas e aparências de condensação.
- Reforça a estabilidade térmica do suporte (atraso térmico).
- Durabilidade do sistema a par da durabilidade do edifício devido à sua grande resistência à humidade e às cargas mecânicas.
- O poliestireno extrudado evita filtrações de água e ascensão capilar devido à sua baixa absorção de água.
- A banda acústica recebe a frequência de coincidência do gesso laminado.
- A lã mineral evita o efeito "tambor" no interior da câmara da fachada.
- Sistema interior leve com boa planimetria, baixa espessura e rápida implementação.
- Declaração Ambiental do Produto (EPD).

USOS

- Edifícios de atendimento ao público: hotéis.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFCH2
  • Familia de productoSistemas SATE
  • Grupo de produtosSistemas SATE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls