Publicar produtos
TRA1 Plasterboard panelling for premises with a 85 - 90 dB emissions levels
Danosa

TRA1 Plasterboard panelling for premises with a 85 - 90 dB emissions levels

Traduzido por Google,
Painéis de gesso cartonado para instalações com níveis de emissão de 85-90 dB: - Isolamento acústico: Lã mineral/membrana betuminosa de alta densidade VANTAGENS: - Cumpre os requisitos governamentais locais para instalações que requerem R' A,tr superior a 60 dBA. Obtém isolamento suficiente para níveis de imissão nas áreas comuns e no exterior. - O revestimento da parede garante estanqueidade à água e acústica. - Absorvedor em médias e altas frequências. - Move as frequências de ressonância do sistema para frequências menos audíveis. - Membrana acústica melhora o isolamento em baixas frequências do sistema dry wall de gesso. - Aumentando a espessura da estrutura e da lã mineral, pode-se aumentar o isolamento térmico e acústico. - Sistema leve com boa planimetria, baixa espessura e rápida implementação. USOS: - Edifícios de atendimento ao público: cinemas, salas de concerto. - Instalações do turno diurno. - Instalações comerciais: padarias, oficinas. - Discotecas em edifícios isolados.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTRA1
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosIndependent wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlasterboard panel partition systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Número OmniClass23-15 11 11
  • Título OmniclassFixed Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText