Publicar produtos
TRA3 Plasterboard panelling for premises with more than 90 dB emissions levels with music
Danosa

TRA3 Plasterboard panelling for premises with more than 90 dB emissions levels with music

Traduzido por Google,
Painéis de gesso cartonado para locais com níveis de emissão superiores a 90 dB com música: - Isolamento acústico: Membrana betuminosa de alta densidade/Polietileno reticulado com membrana acústica e lã mineral. VANTAGENS: - Atende aos requisitos dos governos locais para instalações que requerem R' A,tr superior a 67 dBA. Obtém isolamento suficiente para níveis de imissão nas áreas comuns e no exterior. - O revestimento da parede garante estanqueidade à água e acústica. - Absorção combinada em baixas, médias e altas frequências. - Move as frequências de ressonância do sistema para frequências menos audíveis. - Membrana acústica melhora o isolamento em baixas frequências do sistema dry wall de gesso. - Aumentando a espessura da estrutura, pode-se aumentar o isolamento acústico. - Sistema leve com boa planimetria, baixa espessura e rápida implementação. APLICAÇÕES: - Casas de máquinas em edifícios residenciais: hotéis, hospitais, escolas e edifícios corporativos. - Espaços musicais: pubs, karaokes, discotecas, salões para casamentos e festas. - Cabines de gravação.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ACOUSTIC INSULATION AGAINST IMPULSIVE NOISE AND LOW-MEDIUM AND HIGH FREQUENCY: - Product: SONODAN PLUS Auto-adhesive - Description: it is a two layer panel composed of a cross-linked polyethylene foam sheet and a high density membrane and a second layer of high density membrane and mineral wool. - Property: Rw - Value: 52 - 65 dB ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTRA3
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosIndependent wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlasterboard panel partition systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Número OmniClass23-15 11 11
  • Título OmniclassFixed Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions