Publicar produtos
FOS1 Lift pit
Danosa

FOS1 Lift pit

Traduzido por Google,

POÇO DE ELEVAÇÃO
- Impermeabilização: Argamassa impermeabilizante flexível bicomponente

VANTAGENS
- Impermeabilização sem juntas e sobreposições.
- Suporte protegido.
- Fácil aplicação.
- Sistema capaz de colmatar fissuras.
- Alta proteção ao salitre e à água do mar.
- Resistente aos raios UV.

USOS
- Impermeabilização de terraços e varandas.
- Impermeabilização para banheiros, cozinhas, piscinas, vestiários...
- Impermeabilização de poços de elevador.
- Adequado para contato com água potável.

Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS 

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER W

    - Description: Acrylic primer in aqueous dispersion for consolidation and sealing of Mineral supports

    - Property: Efficiency

    - Value: 1 l/10 m2

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCRET PROTECT FLEX

    - Description: Bicomponent flexible waterproofing mortar

    - Property: Efficiency

    - Value: 3kg/m²

    DIMENSIONAL STABILITY

    - Product: MALLA PX 160

    - Description: Fiberglass grid mesh 4x4 mm

    - Property: Grammage

    - Value: 160g/m²

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOS1
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSL_90_60_49
  • Uniclass 2015 DescriçãoLift pits
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIA20
  • Título CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION