Publicar produtos
ESTERDAN 40/GP POL
Danosa

ESTERDAN 40/GP POL

Traduzido por Google,

ESTERDAN 40/GP POL é uma lâmina betuminosa impermeabilizante com superfície autoprotegida de 4,0 kg/m².
Composto por um reforço de feltro de poliéster reforçado, coberto em ambos os lados com mastique de betume modificado com polímero. Na parte superior da folha, a proteção mineral na cor cinza (preto) é usada como material de proteção. O material antiaderente utilizado na parte inferior é o filme de polietileno.

Especificação
  • TECHNICAL DATA

    - External fire performance: Broof(t1) - (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5)
    - Reaction to fire: E - UNE-EN 11925-2; (UNE-EN 13501-1)
    - Watertightness: Positive or correct - (UNE-EN 1928)
    - Longitudinal tensile strength: 700 ± 200 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal tensile strength: 450 ± 150 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistance to root penetration: Negative - (EN 13948)
    - Resistance to static loading: >15 kg (UNE-EN 12730)
    - Resistance to impact: >1000 mm (UNE-EN 12691)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Joint strength: peel resistance: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Joint strength: shear resistance: 450 ± 150 - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibility at low temperature: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Humidity resistance factor: 20.000 - (UNE-EN 1931)
    - Dangerous substances: PND
    - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Flow resistance at elevated temperature after aging: 120 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * PND = No performance determined

    ADDTITIONAL TECHNICAL DATA:

    - Mass per unit area (nominal) 4.0 kg/m²
    - Mass per unit area (minimum) 3,8 kg/m²
    - Nominal thickness 2.5(SOLAPO) mm 
    - Flow resistance at elevated temperature >130 ºC (UN-EN 1110)
    - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal) < 0.5 % (UNE-EN 1107-1)
    - Dimensional stability at elevated temperature (transversal) < 0.5 % (UNE-EN 1107-1)
    - Adhesion of granules < 30 % (UNE-EN 12039)

    PRESENTATION

    - Length: 10 m
    - Width: 1 m
    - Roll surface: 10 m2
    - Rolls per pallet: 25 rolls
    - Product Code: 141902 grey (black)




Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaesterdan_40_gp_pol
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de produtosAsphalt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)10000
  • Profundidade (mm)2.5
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioArdósia
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_08_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBitumen sheets
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Elastomeric Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniclassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING