Publicar produtos
Hammock bar

Hammock bar

4.5 de 5 estrelas4.5(28 avaliações)
Traduzido por Google,
A cadeira Axel Bjurströms Hammock foi nomeada como “A cadeira do ano” e hoje em dia é uma cadeira comum em muitos hotéis e restaurantes ao redor do mundo. A barra Hammock completa a coleção Hammock e dá a possibilidade de sentar mais alto com a mesma aparência; Design inovador com couro curtido vegetal preso em uma estrutura metálica característica. O banco de bar Hammock dá um pouco mais de privacidade com o seu encosto e dá o máximo de conforto e estilo. Disponível em duas alturas de assento, 650 e 750 mm, e ambos proporcionam um assento confortável com classe. A rede também está disponível como cadeira, poltrona, pufe, banqueta, banco e mesa.
Especificação
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 855 or 955 mm Depth 485 mm Width 445 mm Seat height 650 or 750 mm Weight 8 kg Volume 0,4 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 855 eller 955 mm Djup 485 mm Bredd 445 mm Sitthöjd 650 eller 750 mm Vikt 8 kg Volym 0,4 kbm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHammock-bar
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosHammock
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-26
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa